Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 62
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PCS95 & PCA95 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 8mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
PCS95-96 High
PN
Product No.
LOD
Level of details
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
QC
Quality Class
DIN 7/AGMA 10
MOD
Module
1.0
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
HD
Hub Diameter
12 mm
B
Bore
8 mm
FW
Face Width
5 mm
HS
Hub Style
pin hub
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen