Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PCTA, PCTA-G,PCTBA, PCTGA, PCTTA, PCTBTA, PCTSP, L-PCTA, L-PCTBA, L-PCTGA, L-PCTTA, L-PCTBTA, L-PCTSP - Polycarbonate Plates - Standard Grade -
Nomenclature
PCTA-20-20-3
PN
Référence pièce
PCTA-20-20-3
TP
Sélection du type
Type standard
TYS
Sélection du type
GR
Grade
COLOR
Couleur
LT
Transmission de la lumière
90%
OT
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-30~100
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-1.0 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
BTOL
Tolérance B
+/-1.0 mm
TS
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+/-0.5 mm
ALT11
Usinage d'encoches pour raccord borgne de profilé en aluminium
FJT
Type de raccord de F
FFT
Type bâti de F
ALT12
Usinage d'encoches E pour raccord borgne de profilé en aluminium
EJT
Type de raccord de E
EFT
Type bâti de E
ALT13
Usinage d'encoches pour raccord borgne de profilé en aluminium
JJT
Type de raccord de J
JFT
Type bâti de J
ALT14
Usinage d'encoches pour raccord borgne de profilé en aluminium
KJT
Type de raccord de K
KFT
Type bâti de K
ALT1
Dégagement au niveau des 4 angles
CN
CN Incrément de 1mm
mm
ALT3
CRA Corner Radius
R1
R pour Incrément de 5mm de CRA
mm
ALT4
CRB Corner Radius
R2
R pour Incrément de 5mm de CRB
mm
ALT5
CRC Corner Radius
R3
R pour Incrément de 5mm de CRC
mm
ALT6
CRD Corner Radius
R4
R pour Incrément de 5mm de CRD
mm
ALT7
Coin coupé CCA
CCA
CCA Incrément de 5mm
mm
ALT8
Coin coupé CCB
CCB
CCB Incrément de 5mm
mm
ALT9
Coin coupé CCC
CCC
CCC Incrément de 5mm
mm
ALT10
Coin coupé CCD
CCD
CCD Incrément de 5mm
mm
ALT15
Same size (5mm) chamfer at Four Corners
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés