Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PCV-A - Indexing Plunger Standard Type
Bill of material
PCV-8-A
CN
Catalog Number
B
Diameter B -0.04 ~ -0.02
mm
S
Height s
8 mm
M
Thread
M16x1.5
D
Diameter D
32 mm
D1
Diameter D1
16 mm
L
Length L
60 mm
L1
Length L1
35 mm
L2
Length L2
mm
SW
Width across flats
mm
LOAD
Load min./max.
7/16.5 N
MASS
Mass
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)