PCV-8-B
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PCV - Indexing Plunger Lever Style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pcv/pcv_b.prj},{NB=PCV-8-B},{CN=PCV-8-B},{B=8},{S=8},{M=M16x1.5},{D=32},{D1=16},{L=60},{L1=35},{L2=-},{SW=-},{LOAD=7/16.5},{MASS=55},{SWX=0.000},{L2X=0.000},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PCV-B - Indexing Plunger Holding Type
Bill of material
PCV-8-B
CN
Catalog Number
PCV-8-B
PCV-8-B
B
Diameter B -0.04 ~ -0.02
8
8
mm
S
Height s
8
mm
M
Thread
M16x1.5
D
Diameter D
32
mm
D1
Diameter D1
16
mm
L
Length L
60
mm
L1
Length L1
35
mm
L2
Length L2
-
-
mm
SW
Width across flats
-
-
mm
LOAD
Load min./max.
7/16.5
N
MASS
Mass
55
55
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청