PD30ETD02PAWE
Carlo Gavazzi
Sensors
Photoelectric Sensors
Diffuse Reflective Sensors
PD30 Sensors Metal Housing
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/photoelectric_sensors/diffuse_reflective_sensors/pd30_sensors_metal_housing/pd30_cable.prj},{NB=PD30ETD02PAWE},{SHA256=FQjp0Pr6c20TdbkcfZoR/CRZg9Z1Wzs/qewLqGlnu44=},{INAME=pd30etd02pawe},{NAME=pd30etd02pawe},{NNCUSTOM=PD30SC},{NTCUSTOM=PD30 Diffuse Reflective metal},{NBCUSTOM=PD30ETD02PAWE},{LINACUSTOM=PD30ETD02PAWE},{STEPFILE=3D_PD30ET_Cable.stp},{PNGFILE=PD30 stainless cable.png},{CODE=PD30ETD02PAWE},{SENS=20÷200},{SENADJ=240, top trimmer},{SENMOD=Light/Dark switching},{LITYPE=Infrared light},{LIWAVE=850},{SWOUT=1x PNP NC+NO antivalent},{PW=10÷30},{MXCUR=100},{NLCUR=25},{CON=Cable},{HOU=Cubic, 31x21, stainless steel},{DIM1=11},{DIM2=31.4},{DIM3=21},{IP=IP68, IP69K, Ecolab},{TMP=-25°÷+60°C/-13°÷+140°F},{DS=pd30etd02xxwe.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
PD30 Cable - PD30 Diffuse Reflective metal
Bill of material
PD30ETD02PAWE
CODE
Code
PD30ETD02PAWE
PD30ETD02PAWE
SENS
Sensing range
20÷200
20÷200
mm
SENADJ
Sensitivity adjustment
240, top trimmer
°
SENMOD
Sensing mode
Light/Dark switching
LITYPE
Light type
Infrared light
Infrared light
LIWAVE
Light wave lenght
850
850
nm
SWOUT
Switching output
1x PNP NC+NO antivalent
1x PNP NC+NO antivalent
PW
Rated voltage
10÷30
Vdc
MXCUR
Max output current
100
mA
NLCUR
No load current
25
mA
CON
Connection type
Cable
HOU
Housing type
Cubic, 31x21, stainless steel
DIM1
Width
11
mm
DIM2
Height
31.4
mm
DIM3
Depth
21
mm
IP
IP rating
IP68, IP69K, Ecolab
TMP
Operating temperature
-25°÷+60°C/-13°÷+140°F
C°/°F
DS
Datasheet
pd30etd02xxwe.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청