Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 105
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PDD & FDD - Delrin® - Spur Gears - 0.8 Module 5, 8, 10 (mm) Bore 5mm Face - Hubless & Pin Hub Style 20° Pressure Angle
Bill of material
PDD121X-52 High
PN
Product No.
LOD
Level of details
DES
Description
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
delrin
QC
Quality Class
DIN 8/AGMA 9
MOD
Module
0.8
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
HD
Hub Diameter
13 mm
B
Bore
mm
F
Face Width
5 mm
HS
Hub Style
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen