Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PDD106M - Spur Gears - 0.8 Module 6mm Bore 6mm Face 20º Pressure Angle - Delrin®
Bill of material
PDD106M-50 High
PN
Product No.
LOD
Level of details
DES
Description
PIN HUB SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
delrin
QC
Quality Class
DIN 12/AGMA 4
MOD
Module
0.8
PA
Pressure Angle
20 °
N
Number of Teeth
PD
Pitch Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
HD
Hub Diameter
16 mm
B
Bore
6 mm
FW
Face Width
6 mm
HS
Hub Style
pin hub
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen