Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PDE31 - 定位块/锥度导向型
明细表
PDE31-D12-L20
CODE
代码
PDE31
TYPE
类型
锥度导向型
MAT1
套材质
SUJ2
MAT2
销材质
SUJ2
MAT3
垫圈材质
S45C
HRD1
套硬度
58~60HRC
HRD2
销硬度
58~60HRC
HRD3
垫圈硬度
38~43HRC
SUR
垫圈表面处理
发黑
D
mm
L
mm
A
17 mm
B
10 mm
D1
18 mm
E
20 mm
F
16 mm
G
4 mm
H
12 mm
T
4 mm
L1
8 mm
L2
8 mm
M
M5 mm
HH1
h1
12 mm
DD1
d1
6.0 mm
DD2
d2
9.0 mm
HH
h
5.5 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型