Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDE31 - Positioning block/Taper guided type
Bill of material
PDE31-D12-L20
CODE
Code
PDE31
TYPE
type
Taper guided type
MAT1
set material
SUJ2
MAT2
pin material
SUJ2
MAT3
Washers material
S45C
HRD1
set hardness
58~60HRC
HRD2
pin hardness
58~60HRC
HRD3
Washers hardness
38~43HRC
SUR
Washers surface preparation
turn black
D
mm
L
mm
A
17 mm
B
10 mm
D1
18 mm
E
20 mm
F
16 mm
G
4 mm
H
12 mm
T
4 mm
L1
8 mm
L2
8 mm
M
M5 mm
HH1
h1
12 mm
DD1
D1
6.0 mm
DD2
d2
9.0 mm
HH
h
5.5 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés