PDE31-D12-L20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pde31.prj},{NB=PDE31-D12-L20},{CODE=PDE31},{TYPE=Taper guided type},{MAT1=SUJ2},{MAT2=SUJ2},{MAT3=S45C},{HRD1=58~60HRC},{HRD2=58~60HRC},{HRD3=38~43HRC},{SUR=turn black},{D=12},{L=20},{LINK=Website link},{PPATH=pde31/assem/pde31_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDE31 - Positioning block/Taper guided type
Bill of material
PDE31-D12-L20
CODE
Code
PDE31
TYPE
type
Taper guided type
MAT1
set material
SUJ2
MAT2
pin material
SUJ2
MAT3
Washers material
S45C
HRD1
set hardness
58~60HRC
HRD2
pin hardness
58~60HRC
HRD3
Washers hardness
38~43HRC
SUR
Washers surface preparation
turn black
D
12
16
20
25
12
16
20
25
mm
L
20
30
20
30
mm
A
17
mm
B
10
mm
D1
18
mm
E
20
mm
F
16
mm
G
4
mm
H
12
mm
T
4
mm
L1
8
mm
L2
8
mm
M
M5
mm
HH1
h1
12
mm
DD1
D1
6.0
mm
DD2
d2
9.0
mm
HH
h
5.5
mm
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청