Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PDSPHC_H, PDSPHC6HV - Panneaux en acier avec finition au four-Type à trou rond
Nomenclature
PDSPHC2H-200-200-0.8-F14-G5-N3-U2570B
PN
Réf. pièce
PDSPHC2H-200-200-0.8-F14-G5-N3-U2570B
TS
Type sélectionnable
Type à trous ronds
T
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+0.2/0 mm
MAT
Matériau
Acier à faible teneur en carbone (1.0330/DC01)
ST
Traitement de surface
Finition mélaminée au four (revêtement de base: revêtement par électrodéposition cathodique)
COLOR
Sélection de couleur de cuisson
NO
nominale
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-0.5 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
BTOL
Tolérance b
+/-0.5 mm
BDS
Sélection du diam. du boulon
mm
F
F Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
DD
d
3.5 mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 1mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 1mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés