Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PDSPHD_H, PDSPHD6HV - Baked Finish Steel Panels with Keyhole-Shape Hole Type
Nomenclature
PDSPHD2H-200-200-0.8-F19-G20-W0-V0-Q5-N0-U2570B
PN
Réf. pièce
PDSPHD2H-200-200-0.8-F19-G20-W0-V0-Q5-N0-U2570B
TS
Type sélectionnable
Keyhole-Shape Hole Type
T
Sélection de T
mm
TTOL
Tolérance t
+0.2/0 mm
MAT
Matériau
Acier à faible teneur en carbone (1.0330/DC01)
ST
Traitement de surface
Finition mélaminée au four (revêtement de base: revêtement par électrodéposition cathodique)
COLOR
Sélection de couleur de cuisson
NO
nominale
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-0.5 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
BTOL
Tolérance b
+/-0.5 mm
BDS
Sélection du diam. du boulon
mm
F
F Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
DD1
d1
6.8 mm
DD2
d2
14 mm
HH
h
8 mm
BDS2
Bolt Dia. Selection (Hole for Handle)
mm
V
V Incrément de 1 mm
mm
W
W Incrément de 1 mm
mm
DD
d
0.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés