Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PDSPHK_H, PDSPHJ_H, PDSPHK6HV, PDSPHJ6HV - Panneaux en acier avec finition au four-Type à orifice d'aération
Nomenclature
PDSPHK4H-200-200-F114-G114-W100-V100-N3-U2570B
PN
Réf. pièce
PDSPHK4H-200-200-F114-G114-W100-V100-N3-U2570B
TS
Type sélectionnable
Type à orifice d'aération
TYS
Type sélectionnable
MAT
Matériau
Acier ·faible teneur en carbone
ST
Traitement de surface
Finition mélaminée au four (revêtement de base: revêtement par électrodéposition cathodique)
NO
nominale
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-0.5 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
BTOL
Tolérance b
+/-0.5 mm
T
T Epaisseur de plaque
1.6 mm
TTOL
T Tolérance d'épaisseur de plaque
+/-0.2 mm
BDS
N Trou de montage
mm
DD
d
3.5 mm
F
F Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
W
W Incrément de 1 mm
mm
V
V Incrément de 1 mm
mm
COLOR
Choix de couleur du revêtement
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés