Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PDSPHK, PDSPHJ - Panneaux en acier avec finition au four-Type standard à orifice d'aération
Nomenclature
PDSPHK-200-200-100-100-U2570B
PN
Réf. pièce
PDSPHK-200-200-100-100-U2570B
TS
Type sélectionnable
Type à orifices d'aération standard
TYS
Type sélectionnable
MAT
Matériau
Acier ·faible teneur en carbone
ST
Traitement de surface
Finition mélaminée au four (revêtement de base: revêtement par électrodéposition cathodique)
D3
Tour d3 pour peinture et manipulation
2.6 mm
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolérance A
+/-0.5 mm
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
BTOL
Tolérance b
+/-0.5 mm
T
T Epaisseur de plaque
1.6 mm
TTOL
T Tolérance d'épaisseur de plaque
+/-0.2 mm
W
W Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
V
V Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
COLOR
Choix de couleur du revêtement
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés