Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PDV-B - Indexing Plunger Holding Type
Bill of material
PDV-10-B
CN
Catalog Number
B
Diameter B -0.04 ~ -0.02
mm
S
Height s
8 mm
M
Thread
M16x1.5
D
Diameter D
32 mm
D1
Diameter D1
16 mm
L
Length L
51 mm
L1
Length L1
35 mm
L2
Length L2
mm
SW
Width across flats
mm
LOAD
Load min./max.
6.5/20 N
MASS
Mass
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen