Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PDV-B - Indexing Plunger Holding Type
Bill of material
PDV-10-B
CN
Catalog Number
B
Diameter B -0.04 ~ -0.02
mm
S
Height s
8 mm
M
Thread
M16x1.5
D
Diameter D
32 mm
D1
Diameter D1
16 mm
L
Length L
51 mm
L1
Length L1
35 mm
L2
Length L2
mm
SW
Width across flats
mm
LOAD
Load min./max.
6.5/20 N
MASS
Mass
g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés