카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
PDV3-20A-2C-AC100V
CKD
유체 제어 장비
집진용 기기
집진기용 파일럿식 2포트 밸브 PD2・PDV2・PD3・PDV3
PD3/PDV3
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/dust_collection_devices/pd2_pdv2_pd3_pdv3/pd3_pdv3/pdv3_20_to_40_asmtab.prj},{NB=PDV3-20A-2C-AC100V},{MODEL=PDV3},{PS=20A},{S=},{CO=2C},{V=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=parts/pdv3_20_to_40/pdv3_20_to_40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
PDV3 20A-40A
BOM
PDV3-20A-2C-AC100V
MODEL
Model No.
PDV3
PS
Port size
20A : Rc3/4
25A : Rc1
40A : IN:Rc1 1/2 OUT: O.D. ɸ48, length 52
40A-RC : Rc1 1/2
20A : Rc3/4
25A : Rc1
40A : IN:Rc1 1/2 OUT: O.D. ɸ48, length 52
40A-RC : Rc1 1/2
S
Sealant
Blank : Urethane rubber
N : Nitrile rubber
F : Fluoro rubber
Blank : Urethane rubber
N : Nitrile rubber
F : Fluoro rubber
CO
Coil option
2C : Grommet lead wire (Standard)
2CS : Grommet lead wire with surge suppressor (Option)
2E : With DIN terminal box (G1/2) (Option)
2ES : With DIN terminal box/surge suppressor (G1/2) (Option)
2G : With DIN terminal box (Pg11) (Option)
2H : DIN terminal box/with lamp (Pg11) (Option)
2HS : DIN terminal box with lamp/surge suppressor (Pg11) (Option)
2CG : Conduit (CTC19) (Option)
2CH : Conduit (G1/2) (Option)
3T : With T type terminal box (G1/2) (Option)
3R : T type terminal box with lamp (G1/2) (Option)
3RS : T type terminal box with lamp/surge suppressor (G1/2) (Option)
4A : Grommet lead wire (thermal class H or equivalent) (Option)
2C : Grommet lead wire (Standard)
2CS : Grommet lead wire with surge suppressor (Option)
2E : With DIN terminal box (G1/2) (Option)
2ES : With DIN terminal box/surge suppressor (G1/2) (Option)
2G : With DIN terminal box (Pg11) (Option)
2H : DIN terminal box/with lamp (Pg11) (Option)
2HS : DIN terminal box with lamp/surge suppressor (Pg11) (Option)
2CG : Conduit (CTC19) (Option)
2CH : Conduit (G1/2) (Option)
3T : With T type terminal box (G1/2) (Option)
3R : T type terminal box with lamp (G1/2) (Option)
3RS : T type terminal box with lamp/surge suppressor (G1/2) (Option)
4A : Grommet lead wire (thermal class H or equivalent) (Option)
V
Voltage
AC100V : 100 VAC(50/60 Hz)/110 VAC(60 Hz)
AC200V : 200 VAC(50/60 Hz)/220 VAC(60 Hz)
DC24V : 24 VDC
DC12V : 12 VDC
AC100V : 100 VAC(50/60 Hz)/110 VAC(60 Hz)
AC200V : 200 VAC(50/60 Hz)/220 VAC(60 Hz)
DC24V : 24 VDC
DC12V : 12 VDC
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
31.5
mm
B
40
mm
C
Rc3/4
mm
D
117
mm
E
64
mm
F
31
mm
G
60
mm
W
Weight
0.41
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청