Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
PDV3-65A・85A
部品表
PDV3-65A-N2C-AC100V
MODEL
機種形番
PDV3
PS
接続口径
S
シール材質
N : ニトリルゴム
CO
コイルオプション
V
電圧
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
92 mm
B
117.5 mm
C
48 mm
D
141 mm
E
230 mm
F
92 mm
G
øG
184 mm
H
Rc2 1/2
W
質量
3.4 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)