Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
PDVE4
部品表
PDVE4-20A-3T-AC100V
MODEL
呼び形番
PDVE4
PS
接続口径およびダイアフラム材質
DM
ダイアフラム材質
ウレタンゴム
COIL
コイル記号
3T
RV
定格電圧
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
60 mm
B
40 mm
C
31.5 mm
D
31 mm
E
113 mm
F
156 mm
G
150 mm
H
Rc3/4
W
質量
1.21 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)