Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
PDVE4
明细表
PDVE4-20A-3T-AC100V
MODEL
公称型号
PDVE4
PS
配管口径和隔膜材质
DM
隔膜材质
聚氨酯橡胶
COIL
线圈代码
3T
RV
额定电压
INFOTEXT
产品信息
产品信息
A
60 mm
B
40 mm
C
31.5 mm
D
31 mm
E
113 mm
F
156 mm
G
150 mm
H
Rc3/4
W
重量
1.21 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型