카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
PE PE, inner diameter = 180 - 10000473(LOD=M-300)
Funken
Ventilation fittings
Tube
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/rohr/pe.prj},{NB=PE PE, Innendurchmesser = 180 - 10000473(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10000473},{CNSPRICE=MIN},{CNSMASSEXACT=MIN},{DA=180},{L=5000},{S=4.4},{T=MIN},{MCODE=2.lrost:0180x4,4x5000},{ART=HoKa Lüftungsrohr PE Ø 180 x 4,4 mm x 5000 mm},{ARTE=HoKa ventilation pipe PE Ø 180 x 4,4 mm x 5000 mm},{ARTF=},{CNSMAT=PE},{FAR=schwarz},{INFO=Info text},{INFO1=pe},{ASTEXT=HOKA PE Lüftungsrohr mit glatten Enden. Kunststoff-Rohr rund für den Einsatz in Abluftanlage, Verbindung mittels Schweißverfahren. Außendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8074, Herstellungsverfahren: Extrusion. Negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Funken
Description
PE - HoKa ventilation pipe PE
Bill of material
PE PE, inner diameter = 180 - 10000473(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Article number
10000473
10000473
LODDEST
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
High
Low
High
Low
ART
Article
HoKa ventilation pipe PE Ø 180 x 4,4 mm x 5000 mm
HoKa ventilation pipe PE Ø 180 x 4,4 mm x 5000 mm
CNSMAT
Material
PE
FAR
Color
black
DA
Diameter
180
180
mm
L
Length
5000
5000
mm
S
Thickness
4.4
4.4
mm
INFO
Info text
정보
Info text
ASTEXT
Specification
HOKA PE ventilation pipe with plain ends. Round plastic pipe for use in exhaust air systems, connection using a welding process. Outer diameter based on DIN 8074, manufacturing process: extrusion. Negative overpressure on request after mechanical, chemical and thermal stress.
HINT
Remark
The specified dimensions are installation dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청