Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Line Tech
Beschreibung
PE2 Positioniereinheit - mit Spindelantrieb
Stückliste
PE2.4.0050FR005.0.01.0N-17VNNN
IDNR
Identnummer
BA
Bauart
Positioniereinheit mit Linearschienenführungen
BG
Grösse (BxH)
155 x 60
AF
Ausführung
4 Führungswagen (1 Schlitten)
HUB
Hub
mm
HUBST
mm
Wert eingeben für HUBST
mm
cm
inch
ft
FAL
Faltenbalgen
AN
Antrieb
U
Hub/Umdrehung
ES
Endschalter
MZ
Montagezustand
US
Untersetzung
ohne Untersetzung
MA
Motoranbau
ohne Motorenplatte
VF
Vorspannung Führungswagen
TK
Toleranzklasse Kugelgewindetrieb
VK
Vorspannung Kugelgewindetrieb
KGT vorgespannt
STP
Position Endschalterstecker
ST
Steckertyp
ohne Stecker
OPT
Optionen
ohne Optionen
B
155 mm
L
330 mm
L3
62.5 mm
N
n x 130
1
A1
100 mm
SP
Spindellänge
343 mm
GEW
Gewicht
9.8 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen