Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pec1300_12_074ra - Bel Power Solutions
Bill of material
PEC1300-12-074RA
PN
Part Number
PEC1300-12-074RA
DESC
Description
Front End AC-DC CRPS Power Supply, Power 1300W, Output 12VDC, 108A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
1300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
108 A
OT
Operating Temperature
0 to 50 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    pfs1200_12_054ra - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    tet2200_12_086ra - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    pet2000_12_074ra - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    tet2000_12_086na - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    tet2500_12_086na - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    pec550_12_074ra - Bel Power Solutions
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen