Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pec1300_12_074ra - Bel Power Solutions
Bill of material
PEC1300-12-074RA
PN
Part Number
PEC1300-12-074RA
DESC
Description
Front End AC-DC CRPS Power Supply, Power 1300W, Output 12VDC, 108A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
1300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
108 A
OT
Operating Temperature
0 to 50 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    pfs1200_12_054ra - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    tet2200_12_086ra - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    pet2000_12_074ra - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    tet2000_12_086na - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    tet2500_12_086na - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    pec550_12_074ra - Bel Power Solutions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés