Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pec1600_12_074na - Bel Power Solutions
Bill of material
PEC1600-12-074NA
PN
Part Number
PEC1600-12-074NA
DESC
Description
Front End AC-DC CRPS Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 132A, Input 90-264VAC, Normal Airflow
POWER
Power
1600 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
132 A
OT
Operating Temperature
0 to 50 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen