Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pec800_12_074nd - Bel Power Solutions
Bill of material
PEC800-12-074ND
PN
Part Number
PEC800-12-074ND
DESC
Description
Front End DC-DC CRPS Power Supply, Power 800W, Output 12VDC, 65A, Input -36 to 72VDC, Normal Airflow
POWER
Power
800 W
VIN
Voltage Input
-36 to 72 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
65 A
OT
Operating Temperature
0 to 50 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型