Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 17
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
PEPVZE16 - STEEL THREADED STEM TYPE A - WITH JOINT R15 AND HEXAGONAL BASE 16 - TURNED
Bill of material
PEP.VZE16X6M14X70
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
E
16 mm
MIS02
s
6.5 mm
MIS03
h
23.5 mm
MIS04
R(±0,1)
15 mm
MIS05
d1(6g)
mm
MIS06
Q
mm
MIS07
Weight
gr
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型