Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PEQAA - 全皮带型头部驱动双槽型材(带轮直径30mm).标准型
Bill of material
PEQAA-B60-L280-W6-TA220-IM-I12.5-H-A
CNSORDERNO
CODE
PEQAA
B
L
SCGL
DY
GG
CLTJS
PDGG
DJPPXZ
SCGL1
GG1
CLTJS1
5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
CLTJS2
12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180
CLTJS3
A
K
ZJG1
电机反装
ZJG2
附带后装螺母
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Lim-Tec
    SJB - Ball screw jack
    ABB
    DCS400 Regenerative - 230 to 500 VAC
    ABB Low Voltage & Systems
    IS2 - Pre assembled cabinets with glazed door
    ABB
    DCS400 Non-Regenerative - 230 to 500 VAC
    ABB Low Voltage & Systems
    MNS 3.0
    ABB Low Voltage & Systems
    CM-UFx - Grid Feeding Monitors
    ABB Low Voltage & Systems
    IS2 - Pre assembled cabinets with double glazed doors
    ABB Low Voltage & Systems
    UniSec
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen