Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2025.04 - Perfiles de Construcción Serie 25
Lista de materiales
25.04.0100
ARTIKELNR
Nº ident
25.04.
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
DARST
Grado de detallado
GW
Peso
3.75 kg/m
BZ1
Denominación
Perfil mk 2025.04
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Superficie
anodizado E6/EV1
ABM
Dimensión
25 x 150 mm mm
FRB
Color
Aluminio natural
LGL
Longitud de almacén
5100 mm
A
Área de superficie
1389.11 mm²
IX
Momentos de inercia
9.58 cm4
IY
Momentos de inercia
280.00 cm4
WX
Módulo de sección
7.66 cm³
WY
Módulo de sección
37.33 cm³