Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Profil mk 2075
Stückliste
51.75.0100
ARTIKELNR
Artikelnummer
51.75.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
2.24 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2075
MTR
Material
AlMgSi 0,7 F28
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
ABM
Abmass
35 x75 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
6100 mm
A
Profilfläche
830.23 mm²
IX
Trägheitsmomente
6.81 cm4
IY
Trägheitsmomente
49.58 cm4
WX
Widerstandsmomente
5.34 cm³
WY
Widerstandsmomente
13.22 cm³
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen