Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 52
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Beryllium-free copper-based alloy
Bill of material
PCM060100
REF
Catalog Number
L
Length (+1/0)
mm
R
Radius max.
mm
K
Head Thickness (0/-0.05)
mm
D2
Head Diameter d2 (0/-0.25)
mm
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.025/0)
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей