Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 52
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
Performance core pins - PCM Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 350°C - Mat. Beryllium-free copper-based alloy
Bill of material
PCM060100
REF
Catalog Number
L
Length (+1/0)
mm
R
Radius max.
mm
K
Head Thickness (0/-0.05)
mm
D2
Head Diameter d2 (0/-0.25)
mm
D1
Shoulder Diameter d1 (+0.025/0)
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型