Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pes1600_12_080nd - Bel Power Solutions
Bill of material
PES1600-12-080ND
PN
Part Number
PES1600-12-080ND
DESC
Description
Front End DC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133A, Input -40 to -75VDC, Normal Airflow
POWER
Power
1600 W
VIN
Voltage Input
-40 to -75 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
133 A
OT
Operating Temperature
0 to 55 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen