Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pes1600_12_080nd - Bel Power Solutions
Bill of material
PES1600-12-080ND
PN
Part Number
PES1600-12-080ND
DESC
Description
Front End DC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133A, Input -40 to -75VDC, Normal Airflow
POWER
Power
1600 W
VIN
Voltage Input
-40 to -75 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
133 A
OT
Operating Temperature
0 to 55 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型