Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pes2200_12_080na - Bel Power Solutions
Bill of material
PES2200-12-080NA
PN
Part Number
PES2200-12-080NA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 2200W, Output 12VDC, 183A, Input 90-264VAC, Normal Airflow
POWER
Power
2200 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
183 A
OT
Operating Temperature
0 to 55 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)