Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pet2000_12_074rd - Bel Power Solutions
Bill of material
PET2000-12-074RD
PN
Part Number
PET2000-12-074RD
DESC
Description
Front End DC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input -40 to -72VDC, Reverse Airflow
POWER
Power
2000 W
VIN
Voltage Input
-40 to -72 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
167 A
OT
Operating Temperature
0 to 55 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen