PET2000-12-074RH
Bel Fuse
Power Solutions
PET2000-12-074RH
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pet2000_12_074rh/pet2000_12_074rh.prj},{NB=PET2000-12-074RH},{PN=PET2000-12-074RH},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input 90-305VAC, Reverse Airflow, Input Connector Anderson Saf-D-Grid®},{POWER=2000},{VI=90-305},{OV=12},{OC=167},{OT=0 to 55},{SHA256=ez0rx551W+lM7NOh4VOIGEFFPcnYwmj7ddoaMySo4j8=},{INAME=00015__pet20002d122d074rh}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pet2000_12_074rh - Bel Power Solutions
Bill of material
PET2000-12-074RH
PN
Part Number
PET2000-12-074RH
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input 90-305VAC, Reverse Airflow, Input Connector Anderson Saf-D-Grid®
POWER
Power
2000
W
VI
Voltage Input
90-305
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
167
A
OT
Operating Temperature
0 to 55
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청