카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PF.04.300.065
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Cam Bottom Plates
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c9/pf_04.prj},{NB=PF.04.300.065},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=16009},{TEIL=V},{L=300.000},{B=65.000},{B1=32.500},{A=150.000},{B2=250.000},{C=275.000},{H=65.000},{H1=18.000},{H2=47.000},{H3=44.000},{H4=20.000},{H5=8.000},{H6=15.000},{H7=15.000},{H8=35.000},{R=7.000},{SCH=M12x3},{ST=12},{V=3.000},{D1=13.000},{D2=20.000},{D3=12.000},{D4=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
PF.04 - Cam Bottom Plates
Bill of material
PF.04.300.065
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
TEIL
Part V-Block WF 750/1A ot part U-Block steel hardend
V
L
Overall lenght L -0.3
300.000
300.000
mm
B
Overall width b ±0.026
65.000
65.000
mm
B1
Width b1 ± 0.013
32.500
32.500
mm
A
Lenght A ± 0.12
150.000
150.000
mm
B2
Length B ±0.01
250.000
250.000
mm
C
Length C ± 0.12
275.000
275.000
mm
H
Height H ± 0.05
65.000
65.000
mm
H1
Height h1 ± 0.025
18.000
18.000
mm
H2
Height h2 ± 0.025
47.000
47.000
mm
H3
Height h3
44.000
44.000
mm
H4
Height h4
20.000
20.000
mm
H5
Height h5
8.000
8.000
mm
H6
Height h6
15.000
15.000
mm
H7
Height h7
15.000
15.000
mm
H8
Height h8
35.000
35.000
mm
R
Radius
7.000
7.000
mm
SCH
Screws
M12x3
M12x3
ST
Pins
12
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
13.2 - Cam bottom plates Steel hardened without lubricant
voestalpine
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청