Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
PF-6-RB-500 - ABS-Lock Falz VI
Bill of material
PF-6-RB-500
ARTIKELID
Item Code
PF-6-RB-500
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock Falz VI
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor,With national technical approval!with aluminum clamps for penetration freeinstallation on rounded seams. (BEMO)for seam distances from 305 mm – 500 mm.for max. 3 personsIncl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock Falz VIAnschlageinrichtung ABS-Lock Falz VI oder gleichwertig Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl und Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit drei Klemmen ohne Dachdurchdringung auf Rundbördelfalzprofilen (BEMO).Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-falz-vi-rundboerdelfalz.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs, Profile Roof, Pitched Roof
MATERIAL
Material
Stainless Steel, Aluminium
BEFESTIGUNG
Attachment
clamped
UNTERGRUND
Substructure
Seam roofs
GTIN
4260486762618
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models