Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
PF-6-RB-500-ZW - ABS-Lock Falz VI
Bill of material
PF-6-RB-500-ZW
ARTIKELID
Item Code
PF-6-RB-500-ZW
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock Falz VI
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor,With national technical approval!with aluminum clamps for penetration freeinstallation on rounded seams. (BEMO)with 150 mm extension for intermediate brackets.for seam distances from 305 mm – 500 mm.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
UEBERSTAND
Überstand
150 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock Falz VIAnschlageinrichtung ABS-Lock Falz VI oder gleichwertig Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl und Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit drei Klemmen ohne Dachdurchdringung auf Rundbördelfalzprofilen (BEMO).Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-falz-vi-rundboerdelfalz.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs, Profile Roof, Pitched Roof
MATERIAL
Material
Stainless Steel, Aluminium
BEFESTIGUNG
Attachment
clamped
UNTERGRUND
Substructure
Seam roofs
GTIN
4260486763349
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)