Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
PF11 - Self-clinching captive panel screw
Bill of material
KVT PF11-M4-2
BZC
Part description
W
Material
Knurled head made of aluminum, press-in bush made of galvanized steel, spring made of non-rusting steel passivated, screw of stainless steel (AISI400)
INST
Install
D1
Thread
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
max.
mm
D3
±0.25
mm
A
max.
0.92 mm
SM
Min. thickness
0.92 mm
G
±0.64
mm
H
±0.64
mm
T1
mm
T2
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей