您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
PF2MC7501-04-A-M
SMC Corporation
传感器
流量开关
PF2MC7 3色显示式数字式流量传感器
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/flow_switches/pf2mc7/pf2mc7_asmtab.prj},{NB=PF2MC7501-04-A-M(0)},{FLOW=501},{THREAD1=},{OUTPUT=A},{OPTION1=},{UNIT=M},{OPTION2=},{CERTIFICATE=},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/pf2mc7_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
PF2MC7 - 3色显示式数字式流量开关
明细表
PF2MC7501-04-A-M
FLOW
额定流量范围
(501) 5~500 L/min
(102) 10~1000 L/min
(202) 20~2000 L/min
(501) 5~500 L/min
(102) 10~1000 L/min
(202) 20~2000 L/min
THREAD1
螺纹的种类
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
接管口径
(04) 1/2
OUTPUT
输出规格
(A) OUT1: NPN, OUT2: NPN⇔外部输入
(B) OUT1: PNP, OUT2: PNP⇔外部输入
(C) OUT1: NPN, OUT2: 模拟电压输出
(D) OUT1: NPN, OUT2: 模拟电流输出
(E) OUT1: PNP, OUT2: 模拟电压输出
(F) OUT1: PNP;OUT2: 模拟电流输出
(A) OUT1: NPN, OUT2: NPN⇔外部输入
(B) OUT1: PNP, OUT2: PNP⇔外部输入
(C) OUT1: NPN, OUT2: 模拟电压输出
(D) OUT1: NPN, OUT2: 模拟电流输出
(E) OUT1: PNP, OUT2: 模拟电压输出
(F) OUT1: PNP;OUT2: 模拟电流输出
OPTION1
可选项 1
(-) 带M8插头导线(3m)
(N) 不带M8插头导线
(-) 带M8插头导线(3m)
(N) 不带M8插头导线
UNIT
单位规格
(M) SI单位固定
(-) 带单位切换功能
(M) SI单位固定
(-) 带单位切换功能
COM
Comment
N/A
OPTION2
可选项 2
(-) 无
(R) 带托架
(-) 无
(R) 带托架
CERTIFICATE
校正证明书
(-) 无
(A) 有
(-) 无
(A) 有
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PF2M7 - 2色显示式数字式流量传感器
SMC Corporation
17.04.2024
PF2MC7_L - 3色显示数字式流量开关/IO-Link对应
SMC Corporation
20.02.2023
VR1210-1220 - 中继元件/梭阀
SMC Corporation
02.02.2022
ZS-40-A - 带M8接头的引线
SMC Corporation
02.06.2024
PFG300 - 3画面数字式流量监测器
SMC Corporation
02.02.2022
AW-B - 过滤减压阀
SMC Corporation
02.06.2024
ZS-40 - 安装件
SMC Corporation
13.11.2023
PF3A7_H - 3色显示 数字流量开关/大流量型
SMC Corporation
02.06.2024
CJ2-Z/CDJ2-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
01.03.2024
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度数字压力开关
SMC Corporation
02.06.2024
ZZK2_A-A-BASE - 真空发生系统真空单元/集装式端板组件
SMC Corporation
01.06.2023
PF3W7-Z - 显示一体型 3色显示 水用数字式流量传感器
SMC Corporation
13.11.2023
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
SMC Corporation
02.06.2024
AF-D - 空气过滤器
SMC Corporation
22.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求