PF2A703H-10-28
SMC
bp4_detection_switch
PFA Digital Flow Switch for Air (Old series)
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/pfa/pfa7_h.prj},{NB=PF2A703H-10-28},{IDNR=},{MODEL=PFA7},{FLOW=(03) 150 to 3000 l/min},{PORT=1},{PN=33.25},{PK=30.29},{PORT2=},{OUTPUT=28},{WIRING=},{UNIT=},{A=55},{B=160},{C=40},{D=92},{E=67},{F=55},{H=36},{I=M5},{IN=5},{IK=4.13},{J=8},{L=30},{K=48}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
PFA7 - Digital Flow Switch/High Flow Rate Type for Air
Bill of material
PF2A703H-10-28
FLOW
Flow rate range
(03) 150 to 3000 l/min
(03) 150 to 3000 l/min
PORT
Port size
1
1
mm
PORT2
Port specification
() Rc
(N) NPT
(F) G
() Rc
(N) NPT
(F) G
OUTPUT
Output specification
(28) NPN open collector 1 outpur + Analog output (1 to 5V)
(29) NPN open collector 1 outpur + Analog output (4 to 20mA)
(68) PNP open collector 1 outpur + Analog output (1 to 5V)
(69) PNP open collector 1 outpur + Analog output (4 to 20mA)
(28) NPN open collector 1 outpur + Analog output (1 to 5V)
(29) NPN open collector 1 outpur + Analog output (4 to 20mA)
(68) PNP open collector 1 outpur + Analog output (1 to 5V)
(69) PNP open collector 1 outpur + Analog output (4 to 20mA)
mm
WIRING
Wiring specification
() 3m lead wire with connector
(N) Without lead wire
() 3m lead wire with connector
(N) Without lead wire
mm
UNIT
Unit specification
() With unit switching function
(M) Fixed SI unit
() With unit switching function
(M) Fixed SI unit
mm
A
55
55
mm
B
160
160
mm
C
40
40
mm
D
DE
92
92
mm
E
67
67
mm
F
55
55
mm
H
36
36
mm
I
M5
M5
mm
J
8
8
mm
L
30
30
mm
K
48
48
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청