Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PFAS - Aluminum Pipe Frames - Standard Type - L Dimension Specified
Bill of material
PFAS28-N-60
PN
Part No.
PFAS28-N-60
MAT
Material
A6061SS-T6
NO
No.
28
ST
Surface Treatment
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
MASS
Mass
0.372 kg/m
CSA
Cross Sectional Area
137.8 mm2
LLX
Geometrical Moment of Inertia lx
1.151x10**4 mm4
LLY
Geometrical Moment of Inertia ly
1.151x10**4 mm4