Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PFAS - Structures de tuyauterie en aluminium-Type standard-Dimension L spécifiée
Nomenclature
PFAS28-N-60
PN
Réf. pièce
PFAS28-N-60
MAT
Matériau
EN AC-51400-T6 l'équivalent
NO
28
ST
Traitement de surface
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
MASS
Masse
0.372 kg/m
CSA
Section transversale
137.8 mm2
LLX
Moment d'inertie géométrique lx
1.151x10**4 mm4
LLY
Moment d'inertie géométrique ly
1.151x10**4 mm4
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés