Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfc375_1024fg - Bel Power Solutions
Bill of material
PFC375-1024FG
PN
Part Number
PFC375-1024FG
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 360W, Output 24VDC, 15A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant, Fan
POWER
Power
360 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
15 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型