Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFCL25 キャプティブタイプ - リニアステップ
部品表
PFCL25-48C4C(048)
PN
部品番号
PFCL25-48C4C(048)
PH
相数
2
SA
ステップ角度
7.5 deg./step
SR
ステップ数
48
LT
ねじリード
0.48 mm
R
分解能
0.01 mm
S
有効ストローク
19 mm
E
励磁方式
2-2
W
巻線仕様/定格電圧
RC
定格電流
0.1 A/phase
WR
巻線抵抗
120 Ω/phase
RT
巻線抵抗値誤差
7 %
WI
巻線インダクタンス
33 mH/phase
F
推力@200pps
11.6 N
TR
温度上昇
70 K
OTR
使用温度範囲
-10 ~ +50 °C
STR
保存温度範囲
-30 ~ +80 °C
OD
モータ外径
25 mm
LOM
モータ長さ
16.6 mm
L
シャフト長さ
63.2 mm
WGHT
質量
60 g
TH
最大スラスト荷重
50 N
IC
絶縁区分
E class
IR
絶縁抵抗
100
IV
絶縁耐圧
500V, 1min. VAC
ROHS
RoHS
対応
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)