Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfe1300_48_054na - Bel Power Solutions
Bill of material
PFE1300-48-054NA
PN
Part Number
PFE1300-48-054NA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1300W, Output 48VDC, 26.8A, Input 90-264VAC, Normal Airflow
POWER
Power
1300 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
26,8 A
OT
Operating Temperature
0 to 45 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés