Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfe3000_12_069ra - Bel Power Solutions
Bill of material
PFE3000-12-069RA
PN
Part Number
PFE3000-12-069RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 3000W, Output 12.3VDC, 244A, Input 90-300VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
3000 W
VI
Voltage Input
90-300 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
244 A
OT
Operating Temperature
0 to 45 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Bel Fuse
    pfe3600_12_069ra - Bel Power Solutions
预览
3D
2D
下载CAD模型