Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pfe3000_360_069ra - Bel Power Solutions
Bill of material
PFE3000-360-069RA
PN
Part Number
PFE3000-360-069RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 3000W, Output 360VDC, 9A, Input 180-305VAC, Reverse Airflow
POWER
Power
3000 W
VI
Voltage Input
180-305 VAC
OV
Output Voltage
360 VDC
OC
Output Current
9 A
OT
Operating Temperature
0 to 55 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)